Unikey - Fechos Lingueta Reguláveis

Unikey - Fechos Lingueta Reguláveis

Estes fechos proporcionam simplicidade, economia e acesso rápido, bastando apenas um giro quarto de volta rápido para seu acionamento. Sua construção versátil em diversos materiais, combinada com a flexibilidade de um desenho modular, proporciona diversas opções de tamanho e tipos de acionamento. A ajustagem da lingueta permite flexibilidade nas dimensões do painel e batente, assim como na compressão desejada. Também disponível em linguetas com convite para maior aperto, minimizando assim ruídos e vibração.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Seu projeto simples facilita a instalação com recorte único e somente uma porca de fixação.

  • Variedade de insertos fornecem diversas opções de segurança no controle de acesso
  • Ao girar, este fecho fornece cerca de 2 mm (.08") de compressão no fechamento, enquanto que a variedade disponível de dobras atende a uma grande faixa de alturas da lingueta

Opções Disponíveis

  • Acionamento do fecho no sentido horário ou anti-horário
  • Variedade de acionamentos disponíveis: manual, ferramenta ou chave
  • Maioria dos modelos disponíveis em acabamento cromado ou preto
  • Linguetas disponíveis em 3mm (plana ou com convite) ou 4mm protegida
  • Linguetas de fricção disponíveis em comprimentos de 35 mm (1.38") ou 45 mm (1.77")
  • Linguetas tipo gancho disponíveis para diferentes configurações de batente

Padrões e Especificações

  • Modelos equipados com anel de vedação opcional e arruela que atendem a IP-65
  • Carga máxima de trabalho estático nas linguetas vária conforme o estilo do fecho, sendo o máximo de 670 N (150 lbs.)
  • Carga máxima de trabalho nos fechos de impacto é de 330 N (74 lbf)

Principais aplicações

  • Indústria automotiva
  • Computadores
  • Equipamentos para construção e veículos fora de estrada
  • Equipamentos agrícolas
  • Painéis elétricos
  • Displays para exposição de produtos e quadros de avisos
  • Equipamentos para climatização
  • Painéis e máquinas industriais
  • Equipamentos para jardinagem
  • Equipamentos médicos
  • Trailers e motorhomes
  • Móveis de escritório
  • Telecomunicações
  • Transporte – caminhão, trem, ônibus