Contatos para meios de comunicação

Américas

Rachel Pilgren
Especialista Marcom

Telefone: +1 (610) 459-4000

 

Europa, Oriente Médio e África

Ulrike Sturman
Comunicações com o Mercado
Gerente, Europa

Telefone: +44 (1905) 346-661

 

Ásia-Pacífico

Sammi Lau
Gerente de Comunicações com o Mercado para a Região Ásia-Pacífico

Telefone: +86 (852) 3127-1583

Conecte-se com a Southco

Sala de Imprensa

Press Releases

  • 26/05/2020 Novos suportes de monitores oferecem solução econômica para o posicionamento de dispositivos estáticos
  • 09/04/2020 Novos fixadores para painéis com design ultrafino
  • 07/04/2020 Nova série de suportes de monitores oferece soluções convenientes e prontas para uso
  • 06/02/2020 Novas dobradiças com torque constante proporcionam redução em peso e espaço
  • 26/11/2019 Dobradiças com torque unidirecional são uma alternativa a amortecedores de mola a gás
  • 26/11/2019 Fechos de compressão vedados podem ser higienizados com lavadoras de alta pressão
  • 28/10/2019 Novo fecho de engate rápido aceita desalinhamentos em portas pesadas
  • 15/10/2019

    Novos pinos de fixação com mola oferecem opção de instalação por rosca

  • 28/08/2019 Nova solução em fechos rotativos combina fecho e acionador com design moderno
  • 12/08/2019 Novo acionador Southco apresenta funcionalidade de travamento/destravamento eletrônico
  • 02/07/2019 Novo fecho eletrônico com lingueta deslizante fornece melhor controle de acesso
  • 06/06/2019 Novo fecho alavanca oferece indicador visual de acesso
  • 01/05/2019 Novos pinos de fixação com mola oferecem opção de instalação por rosca
  • 30/04/2019 Acionador de alta resistência combina confiabilidade com design moderno
  • 15/03/2019 Dobradiças com contrapeso permitem posicionamento seguro de painéis pesados

Feiras, exposições e eventos

  • 14/01/2020 SOUTHCO'S CORONOVIRUS RESPONSE
  • 15/10/2019 Visit Southco's Resource Center